Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage
Art.Nr. 7404956 | EAN 4012195101819
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteanschlussdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Funktion Standard Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 40 mm Länge 800 mm Maß b 187 mm Maß h 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF DAT 15040 / 7404956 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung AIKF DAT 15040 / 7404956 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf