Bodensteckdose UDHOME2, mit Edelstahldeckel, bestückt

Art.Nr. 7368384 | EAN 4012195626824

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 20 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 BV V 7368384
1 Stück 553,30 € Preis / 1 Stück
Bodensteckdose UDHOME2, mit Edelstahldeckel, bestückt
Bodensteckdose UDHOME2, mit Edelstahldeckel, bestückt

Bodensteckdose UDHOME2, mit Edelstahldeckel, bestückt

Art.Nr. 7368384

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 1
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenpflege trocken
Ausführung quadratisch
Einbautiefe 95 mm
Fußbodenhöhe 95 - 115 mm
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nivellierbereich 95 - 115 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4303

Abmessungen

Breite Außenmaß 125 mm
Breite Einbaumaß 125 mm
Länge Außenmaß 125 mm
Länge Einbaumaß 125 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

1 Produkte