Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät
Art.Nr. 7407344 | EAN 4012195111481
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gerätebecherabdeckplatte mit 2 Lochungen (Ø 45 mm) für Installationsgeräte mit Tragebügel
(EK-Version). L = 147 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Dimension 147x76mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geräteart mit Tragering/Tragebügel Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Länge 147 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf