Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7407256 | EAN 4012195111092

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecherabdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für Installationsgerät mit Tragering
(EKR-Version). L = 104 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GB23 P2 graphitschwarz; RAL 9011 7407256
10 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7407256

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart mit Tragering/Tragebügel
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 104 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren