Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Art.Nr. 7407248 | EAN 4012195111078

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gerätebecherabdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für Installationsgerät mit Tragebügel
(EK-Version). L = 61 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Dimension 61x76mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart mit Tragering/Tragebügel
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 61 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GB2 P01 7407292
10 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
GB23 P01 7407232
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
GB2 P2 7407308
10 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
GB23 P02 7407240
10 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück
GB2 P3 7407312
10 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
GB23 P1 7407248
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
GB23 P2 7407256
10 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

GB23 P1 / 7407248
Download