USB-Ladegerät Modul 45®

Die USB-Steckdose von OBO

USB-Ladegeraet

Ganz neu unter den Modul 45-Einbaugeräten: das USB-Ladegerät für ein bis zwei mobile Geräte. Ob in Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen oder Unterflur-Systemen – das Ladegerät bietet in jedem Büro die Möglichkeit, Tablet oder Mobiltelefon direkt am Arbeitsplatz zu laden. Der Vorteil: Wenn der Akku Ihres Smartphones oder Tablets leer ist, benötigen Sie nur ein USB-Ladekabel und kein mobiles Ladegerät mit Netzstecker zum Aufladen. Auch Reisende, die nur ein Ladegerät mit landesuntypischem Stecker dabei haben, benötigen so keinen extra Adapter mehr.

Überall eine gute Idee

Typische Anwendungsbereiche für den Modul 45 - USB Charger sind deshalb Flughäfen, Hotels und Tagungszentren aber auch in Besprechungsräumen oder in klassischen Bürobereich spielt die USB-Steckdose ihre Stärken aus. Der Ladestrom des USB-Moduls beträgt 2,1 A – erhältlich ist es in den Farbvarianten Reinweiß, Schwarzgrau und Aluminium.

Modul 45® - kompakt, flexibel & leistungsstark

Als Standard für die Elektroinstallation in Unterflur-Systemen hat sich das System Modul 45 durchgesetzt. Die kompakten, 45 x 45 mm großen Module benötigen wesentlich weniger Raum als herkömmliche Installationssysteme. Dabei bieten sie ein breites Spektrum gängiger Installationslösungen für Strom,  Daten- und Multimediatechnik. Der Einbau erfolgt in Universalträgern und Gerätebechern.

Weitere Informationen