Saubere Integration von Multimedia-Anschlüssen
- Lötanschluss (für Cinch, Miniklinke, XLR)
- Schraubanschluss (für VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB)
- 1:1 Kupplung (für Cinch, BNC)
- Anschlusskabel (für VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB)
Mit dem Multimedia-Anschluss-System lassen sich Computer-, Video-, Audio-, Steuerungs- und Netzwerk-Anschlüsse in das OBO Schalterprogramm einbauen.
Sauber montierte Anschlüsse ohne herumliegende Kabel
Hochwertige Kunststoff -Anschlussblenden in den üblichen Standardfarben unterstützen den perfekten Auftritt.
Praxisgerechte Details
Wählen Sie zwischen einem geraden und einem schrägen Kabelabgang. Durch die Rastbefestigung an vier Seiten ist eine waagerechte und senkrechte Geräteinstallation möglich.
Für alle gängigen Multimedia-Anwendungen
Mit dem System lassen sich alle gängigen Anwendungen integrieren: VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB, Miniklinke, BNC, Cinch für Audio und Video, XLR. Für eine bauseitige Bestückung ist eine Ausführung ohne Steckverbinder verfügbar (VGA, DSub9, DVI, XLR).