OBO Deskboxen – Tischsteckdosen für jeden Arbeitsplatz
Mehr Effizienz am Arbeitsplatz: Die eleganten Deskboxen von OBO Bettermann gewährleisten direkten Zugriff auf Strom-, Daten- und Multimedia-Anschlüsse am Arbeitsplatz. Klemmbare, klappbare sowie versenkbare Deskbox-Varianten ermöglichen individuelle Lösungen für Schreibtische sowie Besprechungs- und Konferenzräume. Für die täglichen Anforderungen der Bürokommunikation bieten wir komplett vorkonfektionierte, anschlussfertige Deskboxen in mehreren Standardvarianten. Alternativ können Sie bereits ab einer Bestellmenge von 5 Stück jede Deskbox aus einer umfangreichen Auswahl an Installationsgeräten individuell bestücken lassen.
Standardausführung oder individuelle Konfiguration – Sie haben die Wahl
OBO-Deskboxen sind in drei verschiedenen Standardausführungen verfügbar, die alle im Büroalltag benötigten Anschlüsse bieten:
- Variante „Energie“: Steckdosen
- Variante „Energie + Datentechnik“: Steckdosen, Telefon u. Ethernet
- Variante „Energie + Datentechnik + Multimediatechnik“: Steckdosen, Telefon, Ethernet, HDMI (oder VGA)
Für individuelle, auf Ihre Arbeitsplätze maßgeschneiderte, Bestückungen* bietet OBO eine umfangreiche Auswahl an länderspezifischen Steckdosen, Datentechnik-Anschlüssen, Überspannungsschutz-Modulen sowie Multimedia-Anschlüssen. Selbstverständlich liefern wir Ihnen auch Ihre Wunschkonfiguration anschlussfertig, geprüft und mit allen benötigten Anschlusskabeln.
Die Deskbox DB
Hochwertiges Material, schlankes Design und variable Installationsmöglichkeiten: Die Deskbox DB überzeugt durch Optik und Vielseitigkeit. Die Deskbox aus hochwertigem Aluminium lässt sich frei am Arbeitsplatz positionieren und bietet so eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.
Die klappbare Deskbox DBK2
Am Arbeitsplatz, im Besprechungsraum oder im großen Konferenzsaal: Das Anwendungsspektrum der DKB2 klappbaren Deskboxen ist riesig. Und ihr Anschluss ist immer leicht. Eine integrierte Bürstenleiste ermöglicht zudem ein sauberes Herausführen der Leitungen. Dank „Push-to-Open“-Funktion genügt ein kurzer Fingerdruck zum Öffnen, und dann heißt es: Klappe auf, Stecker rein, Klappe zu.
Das hochwertige und robuste Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl eignet sich hervorragend für den Einsatz in Konferenz- und Besprechungsräumen und fügt sich auch in hochwertige Inneneinrichtungen ein.
Die versenkbare Deskbox DBV
Die versenkbare Deskbox sichert eine unauffällige Versorgung mit Strom und Daten. Im geschlossenen Zustand wirkt sie auf der Tischoberfläche flach und dezent. Bei Bedarf wird die Deskbox DBV einfach herausgezogen – die entsprechenden Steckverbindungen sind dann bequem zugänglich.
Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium sowie verschiedene Deckelvarianten aus massivem Edelstahl oder silberfarbenem Kunststoff ermöglichen die elegante Integration in verschiedene Tischoberflächen.