Datentechnik-Anschlussmodule für Modul 45®

Perfekt im Zusammenspiel

Anschlussmodul Kat. 5e ungeschirmt
Anschlussmodul Kat. 5e ungeschirmt
Anschlussmodul Kat. 5e geschirmt
Anschlussmodul Kat. 5e geschirmt
Anschlussmodul Kat. 6 ungeschirmt
Anschlussmodul Kat. 6 ungeschirmt
Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt
Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt
Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) ungeschirmt
Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) ungeschirmt
Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) geschirmt
Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) geschirmt

Wandel wird alltäglich

Im modernen Büro wachsen die Netze zusammen. Mit Lösungen von OBO können Sie hochsensible PC-Elektronik und Kommunikationsgeräte ganz einfach in die normale Schalterinstallation integrieren. Auch ästhetisch ergibt sich dabei ein stimmiges System denn die Datentechnik ist harmonisch auf das Modul 45-Programm abgestimmt.

Die Datentechnik-Anschlussmodule von OBO bieten größtmöglichen Installationskomfort und sind die richtige Wahl, wenn es Zuverlässigkeit und Sicherheit geht. Kat. 5e Anschlussmodule eignen sich sowohl für Sprach- als auch für Datenanwendungen und sind für Übertragungsfrequenzen bis zu 100 MHz geeignet. Kat. 6 Anschlussmodule eignen sich sowohl für Sprach- als auch für schnelle Datenanwendungen und sind für Übertragungsfrequenzen bis zu 250 MHz geeignet. Kat. 6A Anschlussmodule sind für 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) konzipiert und für künftige Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis 500 MHz ausgelegt.

Flexibel

Egal, welche Anschlussmodule Sie verwenden: Für alle Module gibt es den passenden Modul 45® Datentechnikträger. Kat. 5e und Kat. 6 Anschlussmodule werden von dem Datentechnikträger Typ RM aufgenommen. Die Kat.6A Anschlussmodule sind mit dem gängigen Keystone-Befestigungssystem ausgestattet und passen in den Datentechnikträger Typ C.

Zukunftssicher

Bei einem nachträglichen Umbau im System brauchen nur die Anschlussmodule mit dem passenden Modul 45® Datentechnikträger getauscht werden.

Garantien

Bei einem Aufbau mit allen Komponenten aus dem Hause OBO (R&M) geben wir für die Produkte 5 Jahre, für das System 20 Jahre und für die Applikationen lebenslange Garantie.