Montagehilfe Versorgungseinheiten VH und VHF

Installation mit Knotenkette

Installation der Knotenkette einer Versorgungseinheit am Gehäuseoberteil

Die Montage mit einer Knotenkette ist eine starre Installation und benötigt keine zusätzlichen Leitungsreserven. Die Knotenkette auf die benötigte Länge kürzen und über die vormontierte Öse am Gehäuseoberteil befestigen.

Installation mit Zugfeder

Die Zugfeder wird in die Befestigungsaufnahme eingesetzt

Bei einer zusätzlichen Installation mit Zugfeder ist auf eine flexible Leitungszuführung zu achten. Die Zugfeder wird i. d. R. für VH-Einheiten mit Druckluft verwendet und direkt in die Befestigungsaufnahme eingesetzt.

Druckluftanschluss

Druckluftanschluss mit Schlauchschelle

Der Druckluftanschuss ist für Druckluftschläuche 13 x 3,5 mm ausgelegt. Über eine Schlauchschelle wird der Schlauchanschluss fixiert und gesichert.

Kabeleinführung

Kabeleinführung über Öffnungen im Gehäuseoberteil mit Kabelklemmen

Die Kabeleinführung erfolgt über die vorgestanzten Öffnungen im Gehäuseoberteil. Eine normgerechte Zugentlastung wird über die im Gehäuse integrierten Kabelklemmen gewährleistet.

VH Geräteeinbau - Modul 45

Modul 45 Einbaugerät wird in die Abdeckplatte eingesetzt

Die Modul 45 Einbaugeräte in die entsprechende Abdeckplatte einsetzen und einrasten. Nach dem Leitungsanschluss die Abdeckplatte auf das Gehäuse setzen und mit 2 Schrauben fixieren.

VH Geräteeinbau – Tragering (EKR)

Installationsgeräte mit Tragering werden direkt in das Gehäuse geschraubt

Installationsgeräte mit Tragering werden nach dem Leitungsanschluss direkt in das Gehäuse geschraubt. Die Befestigung der Abdeckplatte erfolgt durch die Montage der Zentralplatte.

VH / VHF Geräteeinbau – Anbaugräte

Anbaugeräte werden auf der Abdeckplatte befestigt

Anbaugeräte für das Befestigungssystem 38 x 38 mm mit den beiliegenden Schauben auf der entsprechenden Abdeckplatte befestigen. Nach dem Leitungsanschluss die Abdeckplatte auf das Gehäuse setzen und mit Befestigungsschrauben fixieren.

VH / VHF Geräteeinbau – CEE

Die CEE Steckvorrichtung wird mit Abdeckplattenbefestigung angeschraubt

Der Leitungsanschluss einer CEE Steckvorrichtung muss mit vormontierter Abdeckplatte durchgeführt werden. Die Abdeckplattenbefestigung erfolgt in Verbindung mit der Gerätemontage über 4 Befestigungsschrauben.

VHF Geräteeinbau – Schutzeinrichtung

Einbau der Schutzeinrichtung mit Klemmleisten

Im ersten Schritt wird der entsprechende Träger mit PE-Klemmleiste bzw. N- und PE-Klemmleiste in der oberen Gehäusehälfte vormontiert. Hierfür muss der innere Teil der Befestigungsspuren komplett entfernt werden.

VHF Geräteeinbau – Schutzeinrichtung

Einbau der Schutzeinrichtung durch Montage der Tragebügel

Im zweiten Schritt wird der Tragebügel für die Schutzeinrichtungen in die untere Gehäusehälfte montiert. Danach folgt der Geräteanschluss und -einbau.

VHF Geräteeinbau – Schutzeinrichtung

Abschluss der Schutzeinrichtung mit Montage der Klarsichtabdeckung

Im dritten Schritt wird die Klarsichtabdeckung auf die Abdeckplatte gesetzt und mit 4 Schrauben befestigt. Danach die Abdeckplatte auf die bestückte Gehäuseseite mit 4 Schrauben montieren.