Montagehilfen für Deskbox DBV
Vorbereitung für Deskboxmontage
Für den Einbau ist eine Montageöffnung mit Ø 102 mm erforderlich. Eine passgenaue Lochsäge für den Einbau der Deskbox ist als Zubehör erhältlich.
Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.
Deskbox einsetzen
Deskbox ohne Befestigungsring in die Montageöffnung einsetzen
Deskbox befestigen
Befestigungsring von unten auf die Deskbox aufsetzen und festschrauben.
Deskbox fixieren
Zur sicheren Montage wird die Deskbox mittels Holzschrauben fixiert.
Abschluss Deskboxmontage
Die Deskbox ist fertig montiert und schließt im geschlossenen Zustand nahezu bündig mit der Tischoberfläche ab.
Anwendungshinweis zur Deskbox DBV
Bei Verwendung von Winkelsteckern lässt sich die Deskbox DBV ohne Probleme versenken. Die Verwendung von geraden Steckern ist nur bei ausgefahrener Deskbox möglich.
Kabelauslass der Deskbox DBV
Der Kabelauslass bei versenkter Deskbox erfolgt über die integrierte Klappfunktion des Deckels.