Montagehilfen für Deskbox DBK

Vorbereitung für Deskboxmontage

Vorbereitung für Deskboxmontage

Für den Einbau der Deskbox ist eine rechteckige Montageöffnung erforderlich. Die entsprechenden Einbaumaße sind der Montageanleitung zu entnehmen.

Deskbox einsetzen

Deskbox einsetzen

Deskbox von oben in die Montageöffnung einsetzen.

Deskboxbefestigung vorbereiten

Deskboxbefestigung vorbereiten

Die an der Deskbox befindlichen Befestigungslochstreifen werden über die im Lieferumfang enthaltenen Fixierungsschienen gebogen.

Deskbox befestigen

Deskbox befestigen

Die Deskbox wird mit vier Holzschrauben an der Tischplatte befestigt. Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben immer direkt neben den Fixierungsschienen eingeschraubt werden.

Anschluss der Datentechnik

Anschluss der Datentechnik

Die Datentechnik-Kupplungen werden einfach mit handelsüblichen Rangierkabeln angeschlossen. Ein Aufschrauben der Deskbox ist nicht erforderlich.

Einstellung Deckelwiederstand

Einstellung Deckelwiederstand

Der Widerstand bzw. die Beweglichkeit des Deckels wird über zwei Stellschrauben an der unteren Seite der Deskbox eingestellt.

Abschluss Deskboxmontage

Abschluss Deskboxmontage

Die Deskbox ist fertig montiert und schließt im geschlossenen Zustand nahezu bündig mit der Tischoberfläche ab.

Anwendungshinweis zur Deskbox DBK

Anwendungshinweis zur Deskbox DBK

Die Deskbox DBK ist auch mit angeschlossenen Steckern ohne Probleme zu schließen.

Kabelauslass der Deskbox DBK

Kabelauslass der Deskbox DBK

Der Kabelauslass bei geschlossener Deskbox erfolgt über eine integrierte Bürstenleiste.