Montagehilfen für Deskbox DB
Vorbereitung der Befestigungszwingen
Die entsprechenden Befestigungszwingen werden an der Tischkante platziert und festgeschraubt.
Demontage der Designblende
Für den Leitungsanschluss der Datentechnik-Komponenten ist im ersten Schritt die Designabdeckung zu entfernen.
Demontage der Gehäuseabdeckung
Die unter der Designabdeckung befindliche Gehäuseabdeckung ist zu öffnen.
Anschluss der Datentechnik
Die Datentechnik-Kupplungen werden einfach mit handelsüblichem Rangierkabel angeschlossen.
Anschluss der Datentechnik
Die Datentechnik-Kupplungen werden einfach mit handelsüblichem Rangierkabel angeschlossen.
Montage der Gehäuseabdeckung
Nach vorgenommenen Anschlussarbeiten wird die Gehäuseabdeckung wieder eingesetzt und festgeschraubt.
Leitungsanschluss Energietechnik
Die Energietechnik der Deskbox wird grundsätzlich anschlussfertig ausgestattet und nach VDE-Richtlinien geprüft. Ein Entfernen der Geräteabdeckung an der Energieseite ist nicht erforderlich.
Vorbereitung der Deskbox-Befestigung
Die Befestigungselemente der Befestigungszwingen werden seitlich in das Gehäuseprofil eingesetzt. Optional ist ebenfalls ein Flexkanalhalter montierbar.
Fixierung der Deskbox-Befestigung
Die ausgerichteten Befestigungselemente werden mittels Schraube fixiert.
Montage der Deskbox an Befestigungszwinge
Die vormontierte Deskbox wird einfach von oben in die Befestigungszwingen eingesetzt.
Montage der Designblende
Die Designblende wird nach Abschluss der Montagearbeiten wieder aufgesetzt und verrastet.
Flexkanalbefestigung an Deskbox
Die Zuleitungen können mittels Flexkanal gebündelt und an dem vormontierten Flexkanalhalter befestigt werden.
Deskboxmontage mit Befestigungszwinge
Die Deskbox mit Befestigungszwingen ist fertig montiert und einsatzfähig.
Vorbereitung für Befestigungsfuß-Montage
Für die Montage der Befestigungsfüße sind Bohrungen (Ø 16 mm) in der Tischplatte erforderlich.
Montage der Befestigungsfüße
Die Befestigungsfüße werden in die Montagebohrung eingesetzt und festgeschraubt.
Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.
Montage der Deskbox an Befestigungsfuß
Die Deskbox wird von der Seite auf die Befestigungsfüße aufgeschoben. Hierfür muss im Vorfeld die Designblende entfernt werden.
Deskboxmontage mit Befestigungsfuß
Die Deskbox mit Befestigungsfüßen ist fertig montiert und einsatzfähig.
Vorbereitung für Befestigungs-Set, Tischmontage
Für die Montage des Befestigungs-Sets sind Bohrungen (Ø 10 mm) in der Tischplatte erforderlich.
Vormontage des Befestigungs-Sets, Tischmontage
Die Befestigungselemente werden in die Montagebohrung eingesetzt.
Hinweis: Die beigefügten Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke verwendbar.
Montage der Deskbox an Befestigungs-Set, Tischmontage
Die Deskbox wird von der Seite auf die Befestigungselemente aufgeschoben. Hierfür muss im Vorfeld die Designblende entfernt werden.
Fertigmontage des Befestigungs-Sets, Tischmontage
Nach der Positionierung der Deskbox werden die Befestigungselemente fest verschraubt.
Deskboxmontage mit Befestigungs-Set, Tischmontage
Die Deskbox ist direkt auf der Tischplatte fertig montiert und einsatzfähig.
Montage des Befestigungs-Sets, Untertischmontage
Die Befestigungselemente werden mit den im Lieferumfang enthaltenen Holzschrauben an der Tischplatte befestigt.
Montage der Deskbox an Befestigungs-Set, Untertischmontage
Die Deskbox wird von der Seite auf die Befestigungselemente aufgeschoben. Hierfür muss im Vorfeld die Designblende entfernt werden.
Deskboxmontage mit Befestigungs-Set, Untertischmontage
Die Deskbox ist unter der Tischplatte fertig montiert und einsatzfähig.