Hin und weg. Die versenkbare Deskbox DBV

Versenkbare Deskbox in der Tischplatte montiert
DBV, OBERFLÄCHE SILBERFARBEN ELOXIERT

Lassen Sie Strom und Daten doch einfach in der Versenkung verschwinden. Bei Bedarf wird die Deskbox DBV einfach herausgezogen – die entsprechenden Steckverbindungen sind dann bequem zugänglich.

Standardausführungen

OBO bietet mehrere vorkonfektionierte und anschlussfertige Ausführungen der Deskbox DBV für die Standardanforderungen am Arbeitsplatz – inklusive Netzanschlusskabel.

Oberflächen

Die Deskbox DBV wird standardmäßig mit der Oberfläche silberfarben eloxiert geliefert. Auf Anfrage sind folgende Varianten lieferbar:

  • altmessingfarben gefärbt
  • verchromt
  • schwarz eloxiert

Deckelvarianten

Deckelvarianten in Kunststoff, Stahl und Messingfarben für die versenkbare Deskbox

Der Standarddeckel ist Kunststoffsilberfarben lackiert oder Edelstahl massiv. Auf Anfrage erhalten Sie ihn auch in

  • Kunststoff schwarz lackiert
  • Stahl verchromt
  • altmessingfarben gefärbt

Individuelle Ausführungen

Alternativ wird die Deskbox DBV nach Wunsch bestückt, wobei eine umfangreiche Auswahl an Installationsgeräten und Zubehör erhältlich ist. Diese reicht von länderspezifischen Steckdosen über Datentechnik- und Schutz-Module bis hin zu Multimedia-Anschlüssen. Die individuelle Deskbox wird dann als anschlussfertige und geprüfte Einheit mit Netzanschlusskabel geliefert. Bitte beachten Sie, dass die Komponenten zur Bestückung nicht einzeln bestellt werden können. Das Formular zur Konfiguration finden Sie auf den folgenden Seiten oder unter www.obo.de