Deskbox DB: schön flexibel

Montierte Deskbox mit Kunststoff-Fuß auf einer Tischplatte

Hochwertiges Aluminium, schlankes Design und variable Installationsmöglichkeiten.

Vielseitig

Die Deskbox DB überzeugt sowohl in den Standard- als auch in den Sonderausführungen durch Optik und Vielseitigkeit. Die Box lässt sich frei am Arbeitsplatz positionieren und bietet so verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.

Standardausführungen

OBO bietet mehrere vorkonfektionierte und anschlussfertige Ausführungen der Deskbox für die Standardanforderungen am Arbeitsplatz – inklusive Netzanschlusskabel.

Oberflächenvarianten

Die Deskbox DB wird standardmäßig mit der Oberfläche silberfarben eloxiert geliefert. Bei der Abnahme größerer Mengen sind auch andere eloxierte Oberflächen realisierbar.

Montierte Deskbox mit Edelstahl-Befestigungsfuß auf einer Tischplatte

Feste Tischmontage mit Edelstahl-Befestigungsfuß

Individuelle Ausführungen

Alternativ wird das Strangprofil ganz nach ihrem Wunsch bestückt, wobei eine umfangreiche Auswahl an Installationsgeräten und Zubehör erhältlich ist. Diese reicht von länderspezifischen Steckdosen über Datentechnik- und Schutz-Module bis hin zu Multimedia-Anschlüssen. Die individuelle Deskbox wird dann als anschlussfertige und geprüfte Einheit mit Netzanschlusskabel geliefert.

Bitte beachten Sie, dass die Komponenten zur Bestückung nicht einzeln bestellt werden können.

Das Formular zur Konfiguration finden Sie auf den folgenden Seiten oder unter www.obo.de.

Deskbox mit fester Montage auf der Tischplatte
Feste Tischmontage
Deskbox unter der Tischplatte montiert
Feste Untertischmontage