Das klappt ja prima. Die klappbare Deskbox DBK

Auf einem Tisch montierte, klappbare Deskbox

Arbeitsplätze, Konferenztische – das Anwendungspektrum der klappbaren Deskbox DBK ist riesig. Ganz gleich ob Laptop, Beamer oder PC: Der Anschluss ist denkbar einfach. Klappe öffnen, Stecker einstecken, Klappe schließen. Die integrierte Bürstenleiste ermöglicht ein sauberes Herausführen der Leitungen.

Geräteeinbaubreiten

Die Deskbox DBK ist in drei Breiten erhältlich. Daraus ergeben sich für die Bestückung folgende Geräteeinbaubreiten:

  • 150 mm
  • 200 mm
  • 300 mm

Oberflächenvarianten

Die Deskbox DBK wird standardmäßig mit der Oberfläche Edelstahl gebürstet geliefert. Auf Anfrage sind folgende Varianten lieferbar:

  • schwarz lackiert
  • Sonderfarben lackiert
Deskbox mit Steckdosen in der 150 mm-Variante
Desbox mit Steckdosen und Multimedia-Anschlüssen in der 200 mm-Variante
Desbox mit Steckdosen und Multimedia-Anschlüssen in der 300mm-Variante

Standardausführungen

OBO bietet mehrere vorkonfektionierte und anschlussfertige Ausführungen der Deskbox DBK für die Standardanforderungen am Arbeitsplatz. Das Netzanschlußkabel ist bereits vorinstalliert.

Individuelle Ausführungen

Alternativ wird die Deskbox DBK nach Wunsch bestückt, wobei eine umfangreiche Auswahl an Installationsgeräten und Zubehör erhältlich ist. Diese reicht von länderspezifischen Steckdosen über Datentechnik- und Schutz-Module bis hin zu Multimedia-Anschlüssen. Die individuelle Deskbox wird dann als anschlussfertige und geprüfte Einheit mit Netzanschlusskabel geliefert.

Bitte beachten Sie, dass die Komponenten zur Bestückung nicht einzeln bestellt werden können.

Das Formular zur Konfiguration finden Sie auf den folgenden Seiten oder unter www.obo.de.