Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normalstromkreis

Art.Nr. 6108000 | EAN 4012195122265

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm². Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 16 A, Typ GST18i (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-6S2 6108000
1 Stück 114,50 € Preis / 1 Stück
Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normalstromkreis
Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normalstromkreis

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normalstromkreis

Art.Nr. 6108000

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Abgriffe 6
Anschlussart Klemmblock
Anzahl der Eingangsstromkreise 1
Eingang 5-polig
Farbe des Steckverbindersystems schwarz
Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

UVS-6S2 / 6108000, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen