Einbaueinheit

Art.Nr. 6288365

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einbaueinheit zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 80 GK, GS und GA. Mit 1 Hutschiene 3 TE. 6 mm² Reihenklemmen für N und PE auf Hutschienen komplett durchverdrahtet. Der Leitungsquerschnitt beträgt 6mm². Die Einbaueinheit ist anschlussfertig vorverdrahtet. 2 Kabelverschraubungen Typ V-Tec M20 sind zur Leitungseinführung im Lieferumfang enthalten. Es können an jeder Seite max. 3 Kabelverschraubungen M20 oder 1 Kabelverschraubung M25 montiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IKR4RW reinweiß; RAL 9010 342 mm 6288365
1 Stück 205,80 € Preis / 1 Stück
Einbaueinheit
Einbaueinheit

Einbaueinheit

Art.Nr. 6288365

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anbaumöglichkeit nein
Anzahl der Reihen 1
Art des Deckels mit Ausschnitt
DIN-Schiene ja
Einbautiefe 52 mm
Leitungseinführung ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Unterputz
Tiefe 52 mm
Transparenter Deckel ja

Abmessungen

Länge 342 mm
Breite 85 mm
Höhe 65 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

IKR4RW / 6288365, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 3.74MB, pdf
Download