Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung

Art.Nr. 6288532 | EAN 4012195809111

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Geräteeinbaudose zur Aufnahme von Standard Schalt- und Steckgeräten in Tragring und Tragbügelausführung aller Hersteller. Durch eine extragroße Einbauöffnung ist die Dose besonders zur Aufnahme von ELKO- Geräten sowie größere Ausführungen von Anschlussdosen für Datentechnik geeignet. Bei der Anwendung für Datentechnik kann falls erforderlich auf das Schutzgehäuse verzichtet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71GD11 6288532
1 Stück 3,55 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung
Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung

Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung

Art.Nr. 6288532

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Geräteart Datentechnik
Halogenfrei ja
Mit Anschlussraum ja
Montageart der Dose Front
Montageart Installationsgerät rasten
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

71GD11 / 6288532, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen