Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Parent Art.Nr. cxmOID400907

Multimediaträger für einen DVI Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-DV O RW1 reinweiß; RAL 9010 6104778
1 Stück 26,45 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Art.Nr. 6104778

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-DV O SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104781
1 Stück 26,45 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Art.Nr. 6104781

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-DV O AL1 alu lackiert 6104784
1 Stück 35,10 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Art.Nr. 6104784

Datenblatt, 0.30MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTG-DV O RW1 / 6104778, 0.09MB, pdf
Download
MTG-DV O SWGR1 / 6104781, 0.10MB, pdf
Download
MTG-DV O AL1 / 6104784, 0.30MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen