Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Parent Art.Nr. cxmOID300799

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTS-2EP RW1 reinweiß; RAL 9010 6119268
1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Art.Nr. 6119268

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTS-2EP SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119270
1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Art.Nr. 6119270

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTS-2EP AL1 alu lackiert 6119272
1 Stück 14,30 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Art.Nr. 6119272

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DTS-2EP RW1 / 6119268, 0.10MB, pdf
Download
DTS-2EP SWGR1 / 6119270, 0.09MB, pdf
Download
DTS-2EP AL1 / 6119272, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen