Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Parent Art.Nr. cxmOID300796

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTS-2A RW1 reinweiß; RAL 9010 6119238
1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Art.Nr. 6119238

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTS-2A SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119240
1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Art.Nr. 6119240

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTS-2A AL1 alu lackiert 6119242
1 Stück 14,30 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Art.Nr. 6119242

Datenblatt, 0.29MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DTS-2A RW1 / 6119238, 0.10MB, pdf
Download
DTS-2A SWGR1 / 6119240, 0.11MB, pdf
Download
DTS-2A AL1 / 6119242, 0.29MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen