Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Parent Art.Nr. cxmOID300789

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTG-2C RW1 reinweiß; RAL 9010 6119214
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Art.Nr. 6119214

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-2C SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119216
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Art.Nr. 6119216

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-2C AL1 alu lackiert 6119218
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Art.Nr. 6119218

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf