Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Parent Art.Nr. cxmOID300786

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DTG-2A RW1 reinweiß; RAL 9010 6119202
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Art.Nr. 6119202

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-2A SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119204
1 Stück 9,35 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Art.Nr. 6119204

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-2A AL1 alu lackiert 6119206
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Art.Nr. 6119206

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 1.10MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download