Überspannungsschutzmodul für Modul 45 mit akustischer Anzeige

Art.Nr. 6117465 | EAN 4012196117611

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
  • Installation electrotechnical expertise

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zur Installation in Rapid 45-Kanälen, Geräteeinbaukanälen und Unterflur-Systemen.

• Version-A mit akustischer Funktionsanzeige (Signalton abschaltbar)
• schnelle und einfache Montage
• geringe Baubreite von 22,5 mm
• Farbe: reinweiß; RAL 9010

Anwendung: Das Überspannungsschutzgerät sichert nachfolgende und nahe Steckdosen.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach VDE 0675 Teil 6 - 11 (DIN EN 61643-11)

zur Installation in Rapid-45-Kanäle, Geräteeinbaukanäle und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ÜSS 45-A-RW IP20 6117465
1 Stück 97,45 € Preis / 1 Stück
Überspannungsschutzmodul für Modul 45 mit akustischer Anzeige
Überspannungsschutzmodul für Modul 45 mit akustischer Anzeige

Überspannungsschutzmodul für Modul 45 mit akustischer Anzeige

Art.Nr. 6117465

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-11 class III
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 5 kA
Schutzart IP20
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ÜSS 45-A-RW / 6117465
Download
Downloads

Datenblatt

ÜSS 45-A-RW / 6117465, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download