HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID400908

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, HDMI Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-HD S RW1 reinweiß; RAL 9010 6104814
1 Stück 112,65 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104814

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-HD S SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104817
1 Stück 112,65 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104817

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-HD S AL1 alu lackiert 6104820
1 Stück 123,90 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104820

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTS-HD S RW1 / 6104814, 0.10MB, pdf
Download
MTS-HD S SWGR1 / 6104817, 0.09MB, pdf
Download
MTS-HD S AL1 / 6104820, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen