USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Parent Art.Nr. cxmOID400917

Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-U3A F RW1 reinweiß; RAL 9010 6104934
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104934

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-U3A F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104937
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104937

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-U3A F AL1 alu lackiert 6104940
1 Stück 122,50 € Preis / 1 Stück
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104940

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTS-U3A F RW1 / 6104934, 0.13MB, pdf
Download
MTS-U3A F SWGR1 / 6104937, 0.13MB, pdf
Download
MTS-U3A F AL1 / 6104940, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen