USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID400913

Multimediaträger mit einer USB 3.0 Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0 Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-U3A S RW1 reinweiß; RAL 9010 6104874
1 Stück 95,80 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104874

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-U3A S SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104877
1 Stück 95,80 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104877

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-U3A S AL1 alu lackiert 6104880
1 Stück 105,30 € Preis / 1 Stück
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Art.Nr. 6104880

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck ja
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung USB
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTG-U3A S RW1 / 6104874, 0.11MB, pdf
Download
MTG-U3A S SWGR1 / 6104877, 0.14MB, pdf
Download
MTG-U3A S AL1 / 6104880, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download