Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau

Art.Nr. 6109867

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit Ausschnitt für den Einbau einer Abdeckung oberhalb von Schutzeinrichtungen (Typ VHF-AE4TE). Maximale Bestückung entspricht 4 TE.

Abdeckplatte für die Energieversorgungseinheiten VHF zum Einbau einer Abdeckung oberhalb von Schutzeinrichtungen (Typ VHF-AE4TE). Maximale Bestückung entspricht 4 TE.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P6 rapsgelb; RAL 1021 6109867
1 Stück 23,15 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau
Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau

Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau

Art.Nr. 6109867

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung Abdeckplatte, Schutzeinrichtung
Bauform Öffnung eckig
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei nein
Installationstechnik Tragebügel
Schutzart IP44
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 104,5 mm
Höhe 159,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

VHF-P6 / 6109867, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Energieversorgungseinheiten VH und VHF, 5.28MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download