Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109865 | EAN 4012195125501

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau von 1 x CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P3 rapsgelb; RAL 1021 6109865
1 Stück 24,75 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung
Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung

Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109865

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung Abdeckplatte, 1x CEE
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei nein
Installationstechnik CEE 60x60 mm
Schutzart IP44
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 104,5 mm
Höhe 159,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VHF-P3 / 6109865
Download
Downloads

Datenblatt

VHF-P3 / 6109865, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Energieversorgungseinheiten VH und VHF, 5.28MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download