Abdeckplatte VHF 1x mit Bef.-System

Art.Nr. 6109878

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38 x 38 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P7 rapsgelb; RAL 1021 6109878
1 Stück 22,60 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VHF 1x mit Bef.-System
Abdeckplatte VHF 1x mit Bef.-System

Abdeckplatte VHF 1x mit Bef.-System

Art.Nr. 6109878

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei nein
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP44
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 104,5 mm
Höhe 159,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

VHF-P7 / 6109878, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Energieversorgungseinheiten VH und VHF, 5.28MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 3.74MB, pdf
Download