Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109816

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”, mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten. Bestückt wie folgt: 4 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.

- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011 - Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
VH-4L 4SF graphitschwarz; RAL 9011 6109816
1 Stück 614,40 € Preis / 1 Stück
Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose, mit Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109816

Technische Daten

Handhabung abhängbar
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen