Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose, 1x CEE 16A
Art.Nr. 6109808 | EAN 4012195125099
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten. Bestückt wie folgt: 3 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011 - Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. VH-4 3SF1C16 graphitschwarz; RAL 9011 6109808 1 Stück 283,90 € Preis / 1 Stück Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose, 1x CEE 16A
Art.Nr. 6109808
Technische Daten
Handhabung abhängbar - Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren