Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD

Art.Nr. 6109839 | EAN 4012195428459

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38x38 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-P7 rapsgelb; RAL 1021 6109839
1 Stück 6,40 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD
Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD

Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD

Art.Nr. 6109839

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung Abdeckplatte, für 1x Steckdose 38x38
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Halogenfrei ja
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 94,5 mm
Höhe 94,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

VH-P7 / 6109839, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Energieversorgungseinheiten VH und VHF, 5.28MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download