Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Art.Nr. 6109842

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte als Blindabdeckung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-P1 rapsgelb; RAL 1021 6109842
1 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung
Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Art.Nr. 6109842

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 0
Ausführung Abdeckplatte, blind
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel ja
Halogenfrei ja
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP20
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 94,5 mm
Höhe 94,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Kataloge & Broschüren

Energieversorgungseinheiten VH und VHF, 1.16MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download