Lochsäge für Deskbox DBV

Art.Nr. 6116994 | EAN 4012195875468

Lochsäge als Montagewerkzeug, für den passgenauen Einbau einer Deskbox Typ DBV, Bohrungsdurchmesser 102 mm.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Durch-
messer
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBZ-LS 102 mm 6116994
1 Stück 138,35 € Preis / 1 Stück
Lochsäge für Deskbox DBV
Lochsäge für Deskbox DBV

Lochsäge für Deskbox DBV

Art.Nr. 6116994

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausziehbar ja
Länge der Zuleitung 3 m

Abmessungen

Durchmesser 102 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DBZ-LS / 6116994, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen