Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Parent Art.Nr. cxmOID374487

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV-A3A D3S Deckel silberfarben lackiert 6116862
1 Stück 186,30 € Preis / 1 Stück
Deskbox DBV, 3 Steckdosen
Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Art.Nr. 6116862

Technische Daten

Außendurchmesser 114 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0
Ausführung Deckel silberfarben lackiert
Ausziehbar ja
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 287 mm
DBV-A3E D3S Deckel aus Edelstahl 6116866
1 Stück 280,70 € Preis / 1 Stück
Deskbox DBV, 3 Steckdosen
Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Art.Nr. 6116866

Technische Daten

Außendurchmesser 114 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0
Ausführung Deckel aus Edelstahl
Ausziehbar ja
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 287 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen