Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Parent Art.Nr. cxmOID374494

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert im Deckelfarbton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.

Bestückung:
- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine VGA 15-pol. HDD Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine Audio Klinken Buchse 3,5 mm, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBV-MA3A D3S2K Deckel silberfarben lackiert 6116886
1 Stück 587,60 € Preis / 1 Stück
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116886

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Außendurchmesser 114 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 1
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 1
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 2
Ausführung Deckel silberfarben lackiert
Ausziehbar ja
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 367 mm
DBV-MA3E D3S2K Deckel aus Edelstahl 6116890
1 Stück 718,70 € Preis / 1 Stück
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116890

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Außendurchmesser 114 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 1
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 1
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 2
Ausführung Deckel aus Edelstahl
Ausziehbar ja
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 367 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DBV-MA3A D3S2K / 6116886, 0.15MB, pdf
Download
DBV-MA3E D3S2K / 6116890, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen