Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB

Art.Nr. 6116982 | EAN 4012195714361

Befestigungsfuß aus Edelstahl für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf einer Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø16 mm) in der Tischplatte.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBZ-BFE 6116982
1 Stück 40,80 € Preis / 1 Stück
Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB
Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB

Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB

Art.Nr. 6116982

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DBZ-BFE / 6116982, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Deskbox, 5.96MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen