Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116945 | EAN 4012195714231

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB-0B3 D3S2K Gehäuse silberfarben eloxiert 6116945
1 Stück 105,15 € Preis / 1 Stück
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116945

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 2
Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 235 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DB-0B3 D3S2K / 6116945, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Deskbox, 5.96MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen