Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4 Steckdosen geschaltet
Art.Nr. 6116951 | EAN 4012195714279
Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen. Bestückung: - fünf schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Aus-
führungArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. DB-0B3 D1.4S Gehäuse silberfarben eloxiert 6116951 1 Stück 133,15 € Preis / 1 Stück Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4 Steckdosen geschaltet
Art.Nr. 6116951
Technische Daten
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 5 Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0 Anzahl der Anschlüsse VGA 0 Anzahl der Anschlüsse USB 0 Anzahl der Anschlüsse Audio 0 Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0 Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0 Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0 Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert Ausziehbar nein Hochklappbar nein Länge der Zuleitung 3 m Überspannungsschutz nein Abmessungen
Länge 330 mm - Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt