Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen

Art.Nr. 6116936 | EAN 4012195714170

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit einer Befestigungszwinge für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB-1B3 D3S Gehäuse silberfarben eloxiert 6116936
1 Stück 84,35 € Preis / 1 Stück
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen

Art.Nr. 6116936

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0
Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 180 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DB-1B3 D3S / 6116936, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Deskbox, 5.96MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen