Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116942 | EAN 4012195714224

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB-1B3 D3S2K Gehäuse silberfarben eloxiert 6116942
1 Stück 133,15 € Preis / 1 Stück
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116942

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 2
Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 235 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DB-1B3 D3S2K / 6116942, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Deskbox, 5.96MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen