Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116954

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm. Bestückung: - fünf schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DB-1B3 D1.4S2K Gehäuse silberfarben eloxiert 6116954
1 Stück 208,80 € Preis / 1 Stück
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6

Art.Nr. 6116954

Technische Daten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 5
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 2
Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 385 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Energie und Daten griffbereit – mit der Deskbox von OBO, 2.78MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen