Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen

Art.Nr. 6116930 | EAN 4012195714156

Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass an der linken Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar mittels rutschhemmender Auflagepunkte.

Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen mit 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB-5A3 D3S Gehäuse silberfarben eloxiert 6116930
1 Stück 69,90 € Preis / 1 Stück
Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen
Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen

Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen

Art.Nr. 6116930

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0
Ausführung Gehäuse silberfarben eloxiert
Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DB-5A3 D3S / 6116930, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Deskbox, 5.96MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen