Befestigungszwinge für Deskbox DB

Parent Art.Nr. cxmOID310164

Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante.

Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBZ-BZ40 6116976
1 Stück 23,05 € Preis / 1 Stück
Befestigungszwinge für Deskbox DB
Befestigungszwinge für Deskbox DB

Befestigungszwinge für Deskbox DB

Art.Nr. 6116976

Technische Daten

Ausführung Spannbereich 8 bis 40 mm
Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Klemmbereich 8 - 40 mm
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
DBZ-BZ75 6116979
1 Stück 25,75 € Preis / 1 Stück
Befestigungszwinge für Deskbox DB
Befestigungszwinge für Deskbox DB

Befestigungszwinge für Deskbox DB

Art.Nr. 6116979

Technische Daten

Ausführung Spannbereich 40 bis 75 mm
Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Klemmbereich 40 - 75 mm
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Deskbox, 5.96MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen