Befestigungset zur Tischmontage, für Deskbox DB

Art.Nr. 6116985 | EAN 4012195714392

Befestigungsset für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf der Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte.

Hinweis: Die beigefügten Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke verwendbar.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBZ-BST 6116985
1 Stück 18,10 € Preis / 1 Stück
Befestigungset zur Tischmontage, für Deskbox DB
Befestigungset zur Tischmontage, für Deskbox DB

Befestigungset zur Tischmontage, für Deskbox DB

Art.Nr. 6116985

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DBZ-BST / 6116985, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Deskbox, 5.96MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen