Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB

Art.Nr. 6116985

Befestigungs-Set für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf der Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte.

Hinweis: Die beigefügten Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke verwendbar.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBZ-BST 6116985
1 Stück 17,40 € Preis / 1 Stück
Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB
Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB

Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB

Art.Nr. 6116985

Technische Daten

Ausziehbar nein
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Deskbox, 5.96MB, pdf
Download
Einbaugeräte-Systeme, 29.92MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Einbaugeräte-Systeme, 19.73MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen