Nagelanker N mit Gewinde, A5

Art.Nr. 3498398

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in Bereichen mit hochkorrosiven Einflüssen in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Länge Klemm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
N 6-5/49 HCR M6 49 mm 5 mm 3498398
50 Stück 1.119,30 € Preis / 100 Stück
Nagelanker N mit Gewinde, A5
Nagelanker N mit Gewinde, A5

Nagelanker N mit Gewinde, A5

Art.Nr. 3498398

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Klemmstärke 5 mm
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A5
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 49 mm
Maß L 49 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

N 6-5/49 HCR / 3498398
Download
Downloads

Datenblatt

N 6-5/49 HCR / 3498398, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Nagelanker, 0.44MB, pdf
Download

Zertifikate

Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N, 0.88MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download