Nagelanker N-K mit Nagelkopf, V4A

Art.Nr. 3498393

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme im Innen- und Außenbereich in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Klemm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
N-K 6-5/44 A4 44 mm 5 mm 3498393
50 Stück 408,80 € Preis / 100 Stück
Nagelanker N-K mit Nagelkopf, V4A
Nagelanker N-K mit Nagelkopf, V4A

Nagelanker N-K mit Nagelkopf, V4A

Art.Nr. 3498393

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Klemmstärke 5 mm
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 44 mm
Maß D 13 mm
Maß L 44 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

N-K 6-5/44 A4 / 3498393
Download
Downloads

Datenblatt

N-K 6-5/44 A4 / 3498393, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Nagelanker, 0.44MB, pdf
Download

Zertifikate

Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N, 0.88MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download